PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenhöhe 60 mm
Art.Nr. 7204004 | EAN 4012196811991
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Brandschutzbox als Abschottungssystem aus zweiteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden und Decken. Schnelle Montage durch wiederlösbare Magic-Verbindung. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Brandschutz Schottkasten Dimension 300x223x130 Form eckig Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zubehör erforderlich ja Abmessungen
Breite 223 mm Höhe 131 mm Innenbreite 205 mm Innenhöhe 64 mm Länge 300 mm Maß d 205 mm Maß D min. 223 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PMB 620-4 A2 / 7204004 , 0.26MB , pdfZulassungsbescheinigung Abschottungen PYROPLUG® MagicBox , 1.64MB , pdfZulassungsbescheinigung Insulation PYROPLUG® MagicBox , 2.09MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 1.10MB , pdfMontageanleitung PYROPLUG® MagicBox , 3.61MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf