PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenhöhe 60 mm

Typ PMB 610-4 A2
|
Art.Nr. 7204000
|
EAN 4012196811984
Art.Nr. / Typ
Innenhöhe
Innenbreite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Brandschutzbox als Abschottungssystem aus zweiteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden und Decken. Schnelle Montage durch wiederlösbare Magic-Verbindung. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Länge300 mm
Breite123 mm
Höhe131 mm
Maß d105 mm
Maß D min.123 mm
Innenhöhe64 mm
Innenbreite105 mm

Technische Daten

Zubehör erforderlichja
Ausführung BrandschutzSchottkasten
Formeckig
Dimension300x123x130
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
FBS-S

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
KS-S DE

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Innenbreite
PMB 610-4 A2
Art.Nr.
7204000
Innenhöhe
64
Innenbreite
105
PMB 620-4 A2
Art.Nr.
7204004
Innenhöhe
64
Innenbreite
205
PMB 630-4 A2
Art.Nr.
7204008
Innenhöhe
64
Innenbreite
305
PMB 640-4 A2
Art.Nr.
7204012
Innenhöhe
64
Innenbreite
405
PMB 650-4 A2
Art.Nr.
7204016
Innenhöhe
64
Innenbreite
505
PMB 660-4 A2
Art.Nr.
7204020
Innenhöhe
64
Innenbreite
605