Akku-Kartuschenpistole

Art.Nr. 7203813 | EAN 4012196642892

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Hochwertige, motorbetriebene 2-Komponenten-Kartuschenpistole für den Einsatz mit dem PYROSIT® NG Brandschutzschaum. Geeignet für 5:1-Koaxialkartuschen.
Die beweglichen Teile, Schubstangen und Druckplatte, sind von eventuellen Schaumrückständen zu befreien und mit einem rückfettenden Reiniger zu pflegen.
Der Hartschalenkoffer enthält eine Pistole FBS-PA, ein Ladegerät und einen Akku.
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der mitgelieferten Akkus 1
Farbe schwarz
Kapazität 2
Max. Kartuschenlänge 380 mm
Mit Ladegerät ja
Nennspannung 12 V
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FBS-PA2 7203813
1 Stück 1.324,20 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Akku Akku EA 3-14 7203816
1 Stück 617,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download
Download

FBS-PA2 / 7203813
Download