2-Komponenten-Brandschutzschaum PYROSIT® NG

Art.Nr. 7203800 | EAN 4012195817499

7203800 / FBS-S
380 ml
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
PYROSIT® NG 2-Komponenten-Brandschutzschaum in Kartusche, inklusive 2 Mischrohren.
Zur Erstellung von Kabel- und Kombiabschottungen im Innenbereich; Verarbeitung der Koaxialkartusche 5:1 unbedingt mit Kartuschenpistolen FBS-PH oder FBS-PA.
In trockenen, frostfeien Räumen können die Kartuschen bei Temperaturen von +5°C bis +30°C bis zu 12 Monate verschlossen und stehend gelagert werden.

Die Verarbeitung von diisocyanathaltigen Produkten ist gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006, geändert durch Verordnung (EU) 2020/1149 vom 4.8.2020, schulungspflichtig. Die Schulungen können online durchgeführt werden. Hinweise dazu befinden sich in der Technischen Info unter Downloads am Produkt.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 380ml
Inhalt 380 ml
Lieferform Kartusche
Alle Typen

Alle Typen

Typ Inhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FBS-S 380 ml 7203800
1 Stück 56,90 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Schaumblock PYROPLUG® Block Schaumblock PYROPLUG® Block FBA-B200-14 7202505
4 Stück 47,10 € Preis / 1 Stück
Kabelwickel Kabelwickel FBA-WI 7202510
1 Stück 332,40 € Preis / 1 Stück
Kalziumsilikatplatte Kalziumsilikatplatte KSI-P1 7202283
1 Stück 7,95 € Preis / 1 Stück
Kalziumsilikatplatte Kalziumsilikatplatte KSI-P2 7202904
1 Stück 17,45 € Preis / 1 Stück
Kalziumsilikatplatte Kalziumsilikatplatte KSI-P3 7202912
1 Stück 33,00 € Preis / 1 Stück
Kennzeichnungsschild DE Kennzeichnungsschild DE KS-S DE 7205425
1 Stück 5,75 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Klebeband Klebeband SHT 7202521
5 Stück 21,70 € Preis / 1 Stück
Mischrohrset Mischrohrset FBS-M 7203803
1 VPE 26,35 € Preis / 1 VPE
Profi-Kartuschenpistole Profi-Kartuschenpistole FBS-PH 7203806
1 Stück 283,35 € Preis / 1 Stück
Brandschutzkoffer Brandschutzkoffer FBS-K 7203809
1 Stück 605,85 € Preis / 1 Stück
Akku-Kartuschenpistole Akku-Kartuschenpistole FBS-PA2 7203813
1 Stück 1.324,20 € Preis / 1 Stück
Akku Akku EA 3-14 7203816
1 Stück 617,50 € Preis / 1 Stück
Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Ausleger Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Ausleger SKA 05 VZ 7202436
1 Stück 35,80 € Preis / 1 Stück
Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Pendelabhängung Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Pendelabhängung SKP 05 VZ 7202446
1 Stück 34,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung FBS-S / 7203800 , 0.20MB , pdf
Download

Download
Download
Download
Download
Download

FBS-S / 7203800
Download