PYROWRAP® Wet - Kabelbandage für Innenbereiche und Feuchträume
Art.Nr. 7203170 | EAN 4012196475513
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Brandschutzumhüllung aus flexiblem Gewebe mit Brandschutzbeschichtung zur Verhinderung der Brandweiterleitung über Kabel und Kabeltragsysteme. Die Bandage entwickelt im Brandfall nur sehr wenig Rauch und ist daher in den Gebäudeklassen 1 bis 3 gem. MBO als Maßnahme zum verbesserten Verhalten im Brandfall zulässig. Schwerentflammbarer Baustoff gem. EN 13501-1 - Klasse C-s2, d0). Außenseite grau, innen hellgrau. Feucht abwischbar, im Innenbereich und Feuchträumen einsetzbar. Eine Rolle enthält 11 m², Nenndicke 0,7 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 1100x10000 Farbe grauweiß Lieferform Rolle Werkstoff Intumeszierender Baustoff Abmessungen
Breite 1100 mm Länge 10 m Länge 10000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FSB-WLS / 7203170 , 0.14MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine Bauartgenehmigung Brandschutzumhüllung FSB-WLS Anwendungszulassung , 0.07MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 1.10MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung PYROWRAP , 0.08MB , PDFSicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff FSB , 0.06MB , pdf