Wickel für Abschottung

Art.Nr. 7203163 | EAN 4012196608737

10000 mm
1,5 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Einseitig beschichteter Brandschutzwickel mit im Brandfall aufschäumendem Material zum Umwickeln von Installationen in den Abschottungen PYROMIX® Mörtelschott und PYROPLATE® Fibre Plattenschott. Das Trägergewebe ist einseitig mit dem Dämmschichtbildner versehen. Die Nennstärke beträgt 1,5 mm.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Abmessungen

Breite 125 mm
Dimension 10000x125
Farbe grau
Höhe 1,5 mm
Inhalt 2,26 kg
Länge 10 m
Länge 10000 mm
Lieferform Rolle
Maß B 125 mm
Maß L 10000 mm
Stärke 1,5 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Stärke Inhalt Art.Nr. Menge kl. VKE
FSB-WB 1.5 10000 mm 125 mm 1,5 mm 2,26 kg 7203163
1 Stück
FSB-WB BS 10000 mm 100 mm 1,5 mm 2,03 kg 7203165
1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
Wickeldraht für Streckenisolierung Wickeldraht für Streckenisolierung MIW-TD 7202309
1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung FSB-WB 1.5 / 7203163 , 0.20MB , pdf
Download

Download

FSB-WB 1.5 / 7203163
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C