PYROWRAP® Wet - Kabelbandage für Nass- und feuchtigkeitsbelastete Bereiche

Art.Nr. 7203160 | EAN 4012195706434

7203160 / FSB-WB
20000 mm
1100 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Witterungsbeständige Brandschutzumhüllung aus flexiblem Gewebe mit Brandschutzbeschichtung zur Verhinderung der Brandweiterleitung über Kabel und Kabeltrag-Systemen. Außenseite grau, innen rot. Eine Rolle enthält 22 m².

Die Anwendung bei Photovoltaikleitungen über Brandwände erfordert gegebenenfalls die Zustimmung der unteren Baubehörde. Ein positives Sondergutachten liegt vor.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Abmessungen

Breite 1100 mm
Dimension 1100x20000
Länge 20 m
Länge 20000 mm
Lieferform Rolle
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FSB-WB 20000 mm 1100 mm 7203160
1 Stück 3.809,45 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Kennzeichnungsschild Kennzeichnungsschild KS-FSB DE 7203140
1 Stück 5,85 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Metallbandschellen schmal Metallbandschellen schmal MBS 015 7203100
100 Stück 166,65 € Preis / 100 Stück
Metallbandschellen schmal Metallbandschellen schmal MBS 045 7203104
50 Stück 434,20 € Preis / 100 Stück
Metallbandschellen schmal Metallbandschellen schmal MBS 061 7203106
50 Stück 594,15 € Preis / 100 Stück
Metallbandschellen breit Metallbandschellen breit MBS 075 7203108
25 Stück 1.203,75 € Preis / 100 Stück
Metallbandschellen breit Metallbandschellen breit MBS 100 7203110
25 Stück 1.313,50 € Preis / 100 Stück
Metallbandschellen breit Metallbandschellen breit MBS 120 7203112
25 Stück 1.525,80 € Preis / 100 Stück
Metallbandschellen breit Metallbandschellen breit MBS 150 7203114
25 Stück 1.834,90 € Preis / 100 Stück
Zange für Metallbandschellen Zange für Metallbandschellen MBS-Z 7203120
1 Stück 530,40 € Preis / 1 Stück
Spannband zur Fixierung von Kabelbandagen Spannband zur Fixierung von Kabelbandagen FSB-SB 100 7203131
1 Stück 189,15 € Preis / 1 Stück
Spannbandverschluss Spannbandverschluss FSB-SV 7203132
50 Stück 23,40 € Preis / 100 Stück
Sicherungsclip Sicherungsclip FSB-SC 7203134
50 Stück 173,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung FSB-WB / 7203160 , 0.20MB , pdf
Download

Download
Download
Download

FSB-WB / 7203160
Download