Spannband zur Fixierung von Kabelbandagen
Art.Nr. 7203131 | EAN 4012195993056
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungLeichtes, verzinktes Spannband auf 100 m-Rolle, zur universellen Befestigung. Dicke 0,5mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Bandes gerade Ausführung glatt Breite 15 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0958 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 100m Farbe aluminium Länge 100000 mm Maß L 100000 mm Oberfläche aluminiumplattiert, Feran per Rolle 100 Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FSB-SB 100 / 7203131 , 0.15MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 0.98MB , pdf