Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Metallbandschellen schmal

Art.Nr. 7203100 | EAN 4012195693345

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bandschelle aus Metall in Leiterform mit Einfachschloss. Zur hochtemperatur- und witterungsbeständigen Fixierung. Zum Spannen Zange MBS-Z verwenden.
Technische Daten

Abmessungen

Breite 7 mm
Dimension 7x150
Farbe edelstahl
Länge 150 mm
Maß L 150 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MBS 015 150 mm 7203100
100 Stück 166,65 € Preis / 100 Stück
MBS 045 450 mm 7203104
50 Stück 434,20 € Preis / 100 Stück
MBS 061 610 mm 7203106
50 Stück 594,15 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Zange für Metallbandschellen Zange für Metallbandschellen MBS-Z 7203120
1 Stück 530,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

MBS 015 / 7203100
Download