Kalziumsilikatplatte
Art.Nr. 7202912 | EAN 4012195847878



Art.Nr. / Typ
Länge
Maß B
Maß L
Maß D min.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Kalziumsilikatplatte, als Auflageunterstützung, zum Bau von Rahmen im Durchbruch und zum Aufdoppeln bei geringen Wandstärken.
Baustoffklasse EN 13501 - A1 nicht brennbar.
Baustoffklasse EN 13501 - A1 nicht brennbar.
Technische Daten
Technische Daten
Abmessung | 1000x250x30 |
---|---|
Art des Zubehörs | Kalziumsilikatplatte |
Dimension | 1000x250x30 |
Farbe | grauweiß |
Werkstoff | Kalziumsilikat |
Abmessungen
Breite | 250 mm |
---|---|
Höhe | 30 mm |
Länge | 1000 mm |
Maß B | 250 mm |
Maß D min. | 30 mm |
Maß L | 1000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Maß B
Maß L
Maß D min.
Art.Nr.
KSI-P1
500 mm
150 mm
500 mm
20 mm
7202283
KSI-P2
500 mm
250 mm
500 mm
30 mm
7202904
KSI-P3
1000 mm
250 mm
1000 mm
30 mm
7202912
Länge
Maß B
Maß L
Maß D min.
KSI-P1
Art.Nr.
7202283
Länge
500 mm
Maß B
150 mm
Maß L
500 mm
Maß D min.
20 mm
KSI-P2
Art.Nr.
7202904
Länge
500 mm
Maß D min.
30 mm
Maß L
500 mm
Maß B
250 mm
KSI-P3
Art.Nr.
7202912
Maß L
1000 mm
Länge
1000 mm
Maß D min.
30 mm
Maß B
250 mm