Brandschutzkissen PYROBAG®
Art.Nr. 7202741 | EAN 4012196460755
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabel-Brandschutzkissen aus engmaschigem, dichtem und mechanisch festem Glasgewebe mit Spezialfüllung. Frei von Mineralfasern, wetterfest und wasserunempfindlich. Anwendung im Innenbereich.
In trockenen und frostfreien Räumen unbegrenzt lagerfähig.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Brandschutz Kissenschott Dimension 350x170x40mm Farbe grau Form eckig Inhalt 0,63 kg Werkstoff Glasgewebe mit spezieller Brandschutzfüllung Zubehör erforderlich ja Abmessungen
Breite 170 mm Höhe 40 mm Länge 350 mm Maß B 170 mm Maß D min. 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KBK-3 / 7202741 , 0.16MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung PYROBAG® (KBK-K) in Leitungsführungskanälen , 0.15MB , pdfZulassungsbescheinigung Abschottungen PYROBAG® , 0.86MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine Bauartgenehmigung PYROBAG® KBK , 0.73MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung PYROBAG® (KBK) , 0.18MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Abschottungen in Decken und Wänden in Holzbauweise , 4.57MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 1.10MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung PYROBAG , 0.09MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Brandschutzkissen PYROBAG® , 0.06MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf