Brandschutzkissen PYROBAG®

Art.Nr. 7202709 | EAN 4012196460991

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabel-Brandschutzkissen aus engmaschigem, dichtem und mechanisch festem Glasgewebe mit Spezialfüllung. Frei von Mineralfasern, wetterfest und wasserunempfindlich. Anwendung im Innenbereich.
In trockenen und frostfreien Räumen unbegrenzt lagerfähig.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Brandschutz Kissenschott
Breite 120 mm
Dimension 350x120x10mm
Farbe grau
Form eckig
Höhe 10 mm
Inhalt 0,18 kg
Länge 350 mm
Maß B 120 mm
Maß D min. 10 mm
Werkstoff Glasgewebe mit spezieller Brandschutzfüllung
Zubehör erforderlich ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D min. Inhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KBK-1 10 mm 0,18 kg 7202709
5 Stück 25,80 € Preis / 1 Stück
KBK-2 23 mm 0,33 kg 7202725
5 Stück 30,25 € Preis / 1 Stück
KBK-3 40 mm 0,63 kg 7202741
5 Stück 40,30 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Kalziumsilikatplatte Kalziumsilikatplatte KSI-P1 7202283
1 Stück 7,95 € Preis / 1 Stück
Kalziumsilikatplatte Kalziumsilikatplatte KSI-P2 7202904
1 Stück 17,45 € Preis / 1 Stück
Kalziumsilikatplatte Kalziumsilikatplatte KSI-P3 7202912
1 Stück 33,00 € Preis / 1 Stück
Stahldrahtgitter Stahldrahtgitter SDG-1 7202963
1 Stück 36,00 € Preis / 1 Stück
Stahldrahtgitter Stahldrahtgitter SDG-2 7202971
1 Stück 45,65 € Preis / 1 Stück
Kennzeichnungsschild DE Kennzeichnungsschild DE KS-S DE 7205425
1 Stück 5,75 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Ausleger Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Ausleger SKA 05 VZ 7202436
1 Stück 35,80 € Preis / 1 Stück
Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Pendelabhängung Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Pendelabhängung SKP 05 VZ 7202446
1 Stück 34,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung KBK-1 / 7202709 , 0.20MB , pdf
Download

Download
Download
Download

KBK-1 / 7202709
Download