Dosenbohrerschott PYROPLUG® Shell
Art.Nr. 7202628 | EAN 4012196142934
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Rohrschale für Kabelschott
bestehend aus einer einteiligen, harten Rohrhülse und zwei weichen Stopfen mit 50 mm Durchmesser. Rohrhülse und Stopfen vor Wasser schützen, um ein sicheres Aufschäumen im Brandfall zu garantieren. Anwendung im Innenbereich.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Brandschutz Schottkasten Dimension Ø78x150mm Durchmesser 76 mm Farbe rot Form rund für Öffnung max. 100 mm für Öffnung min. 78 mm Werkstoff Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff Zubehör erforderlich ja Abmessungen
Breite 78 mm Länge 150 mm Maß L 150 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FBA-D150 / 7202628 , 0.28MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine Bauartgenehmigung PYROPLUG® Shell (FBA-D) , 0.13MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 0.98MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt PYROPLUG Kasten, Minirohr, Shell , 0.11MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf