Dosenbohrerschott PYROPLUG® Shell
Art.Nr. 7202624 | EAN 4012196142811
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungRohrschale für Kabelschott
bestehend aus einer einteiligen, harten Rohrhülse und zwei weichen Stopfen mit 50 mm Durchmesser. Rohrhülse und Stopfen vor Wasser schützen, um ein sicheres Aufschäumen im Brandfall zu garantieren. Anwendung im Innenbereich.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Brandschutz Schottkasten Breite 78 mm Dimension Ø78x100mm Durchmesser 76 mm Farbe rot Form rund für Öffnung max. 100 mm für Öffnung min. 78 mm Länge 100 mm Maß L 100 mm Werkstoff Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff Zubehör erforderlich ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FBA-D100 / 7202624 , 0.23MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine Bauartgenehmigung PYROPLUG® Shell (FBA-D) , 0.13MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 0.98MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt PYROPLUG Kasten, Minirohr, Shell , 0.11MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.13MB , pdf