Minirohrschale leer

Art.Nr. 7202613 | EAN 4012195428336

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Leere Rohrhülse für den Einsatz im Kleinschott FBA-SP in leichten Trennwänden. Anwendung im Innenbereich. Rohrhülse vor Wasser schützen, um ein sicheres Aufschäumen im Brandfall zu garantieren.
  • MPA Stuttgart
  • FBA-SP Kleinschott
  • Feuerwiderstandsklasse S 90
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Brandschutz Schottkasten
Breite 78 mm
Dimension Ø78x100mm
Durchmesser 76 mm
Farbe braun
Form rund
für Öffnung min. 80 mm
Länge 100 mm
Maß L 100 mm
Werkstoff Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff
Zubehör erforderlich nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Öffnung min. Maß L Art.Nr. Menge kl. VKE
FBA-DR100 80 mm 100 mm 7202613
1 Stück
FBA-DR150 - 150 mm 7202617
1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
PYROPLUG® Screed Spachtelmasse PYROPLUG® Screed Spachtelmasse FBA-SP 7202322
1 Stück
Kennzeichnungsschild DE Kennzeichnungsschild DE KS-S DE 7205425
1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

FBA-DR100 / 7202613
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C