Stopfen PYROPLUG® Peg
Art.Nr. 7202581 | EAN 4012196434633
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungStopfen für Kabelschott
Die FBA-Stopfen vor Wasser schützen, um ein sicheres Aufschäumen im Brandfall zu garantieren.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Brandschutz Schaumstopfen Dimension Ø250x70mm Durchmesser 250 mm Farbe braun Form rund für Öffnung max. 250 mm für Öffnung min. 240 mm Höhe 70 mm Maß d 250 mm Maß D min. 260 mm Werkstoff Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff Zubehör erforderlich ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FBA-SN250 / 7202581 , 0.15MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung FBA-SN250 / 7202581 , 0.20MB , pdfLeistungserklärung FBA-SN250 / 7202581 , 0.71MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine Bauartgenehmigung PYROPLUG® Peg (FBA-SN) , 0.11MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung ETA PYROPLUG® Peg , 0.11MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 0.98MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung PYROPLUG® Peg Schaumstopfen , 0.12MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Brandabschottungen PYROPLUG® , 0.11MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.13MB , pdf