Stopfen PYROPLUG® Peg
Art.Nr. 7202573 | EAN 4012196434589
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stopfen für Kabelschott
Die FBA-Stopfen vor Wasser schützen, um ein sicheres Aufschäumen im Brandfall zu garantieren.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Brandschutz Schaumstopfen Dimension Ø165x70mm Durchmesser 165 mm Farbe braun Form rund für Öffnung max. 165 mm für Öffnung min. 155 mm Werkstoff Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff Zubehör erforderlich ja Abmessungen
Höhe 70 mm Maß d 165 mm Maß D min. 175 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FBA-SN165 / 7202573 , 0.15MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung ETA PYROPLUG® Peg , 0.11MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine Bauartgenehmigung PYROPLUG® Peg (FBA-SN) , 0.11MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 1.10MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung PYROPLUG® Peg Schaumstopfen , 0.12MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Brandabschottungen PYROPLUG® , 0.06MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf