Stopfen PYROPLUG® Peg
Art.Nr. 7202565 | EAN 4012196434565
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stopfen für Kabelschott
Die FBA-Stopfen vor Wasser schützen, um ein sicheres Aufschäumen im Brandfall zu garantieren.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Brandschutz Schaumstopfen Dimension Ø122x70mm Durchmesser 122 mm Farbe braun Form rund für Öffnung max. 122 mm für Öffnung min. 112 mm Werkstoff Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff Zubehör erforderlich ja Abmessungen
Höhe 70 mm Maß d 122 mm Maß D min. 132 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FBA-SN122 / 7202565 , 0.20MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung ETA PYROPLUG® Peg , 0.11MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine Bauartgenehmigung PYROPLUG® Peg (FBA-SN) , 0.11MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 1.10MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung PYROPLUG® Peg Schaumstopfen , 0.12MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Brandabschottungen PYROPLUG® , 0.06MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf