Stopfen PYROPLUG® Peg
Art.Nr. 7202561 | EAN 4012196434527
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stopfen für Kabelschott
Die FBA-Stopfen vor Wasser schützen, um ein sicheres Aufschäumen im Brandfall zu garantieren.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Brandschutz Schaumstopfen Dimension Ø107x70mm Durchmesser 107 mm Farbe braun Form rund für Öffnung max. 107 mm für Öffnung min. 97 mm Werkstoff Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff Zubehör erforderlich ja Abmessungen
Höhe 70 mm Maß d 107 mm Maß D min. 117 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FBA-SN107 / 7202561 , 0.15MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine Bauartgenehmigung PYROPLUG® Peg (FBA-SN) , 0.11MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung ETA PYROPLUG® Peg , 0.11MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 1.10MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung PYROPLUG® Peg Schaumstopfen , 0.12MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Brandabschottungen PYROPLUG® , 0.06MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf