Stopfen PYROPLUG® Peg
Typ FBA-SN78
|Art.Nr. 7202557
|EAN 4012196434510



Art.Nr. / Typ
Maß d
Maß D min.
für Öffnung min.
für Öffnung max.
kl. VKE: 4 Stück
4Stück
Stück
Beschreibung
Stopfen für Kabelschott
Die FBA-Stopfen vor Wasser schützen, um ein sicheres Aufschäumen im Brandfall zu garantieren.
Die FBA-Stopfen vor Wasser schützen, um ein sicheres Aufschäumen im Brandfall zu garantieren.
Technische Daten
Abmessungen
| Höhe | 70 mm |
|---|---|
| Maß d | 78 mm |
| Maß D min. | 87 mm |
Technische Daten
| Durchmesser | 78 mm |
|---|---|
| Zubehör erforderlich | ja |
| Ausführung Brandschutz | Schaumstopfen |
| Form | rund |
| für Öffnung min. | 68 mm |
| für Öffnung max. | 78 mm |
| Dimension | Ø78x70mm |
| Werkstoff | Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff |
| Farbe | braun |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Maß d
Maß D min.
für Öffnung min.
für Öffnung max.
Art.Nr.
FBA-SN65
65
75
55
65
7202553
FBA-SN78
78
87
68
78
7202557
FBA-SN107
107
117
97
107
7202561
FBA-SN122
122
132
112
122
7202565
FBA-SN134
134
144
124
134
7202569
FBA-SN165
165
175
155
165
7202573
FBA-SN200
200
210
190
200
7202577
FBA-SN250
250
260
240
250
7202581
Maß d
Maß D min.
für Öffnung min.
für Öffnung max.
FBA-SN65
Art.Nr.
7202553
Maß d
65
Maß D min.
75
für Öffnung min.
55
für Öffnung max.
65
FBA-SN78
Art.Nr.
7202557
Maß d
78
Maß D min.
87
für Öffnung min.
68
für Öffnung max.
78
FBA-SN107
Art.Nr.
7202561
Maß d
107
Maß D min.
117
für Öffnung min.
97
für Öffnung max.
107
FBA-SN122
Art.Nr.
7202565
Maß d
122
Maß D min.
132
für Öffnung min.
112
für Öffnung max.
122
FBA-SN134
Art.Nr.
7202569
Maß d
134
Maß D min.
144
für Öffnung min.
124
für Öffnung max.
134
FBA-SN165
Art.Nr.
7202573
Maß d
165
Maß D min.
175
für Öffnung min.
155
für Öffnung max.
165
FBA-SN200
Art.Nr.
7202577
Maß d
200
Maß D min.
210
für Öffnung min.
190
für Öffnung max.
200
FBA-SN250
Art.Nr.
7202581
Maß d
250
Maß D min.
260
für Öffnung min.
240
für Öffnung max.
250