Stopfen PYROPLUG® Peg
Art.Nr. 7202553 | EAN 4012196434503
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stopfen für Kabelschott
Die FBA-Stopfen vor Wasser schützen, um ein sicheres Aufschäumen im Brandfall zu garantieren.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Brandschutz Schaumstopfen Dimension Ø65x70mm Durchmesser 65 mm Farbe braun Form rund für Öffnung max. 65 mm für Öffnung min. 55 mm Werkstoff Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff Zubehör erforderlich ja Abmessungen
Höhe 70 mm Maß d 65 mm Maß D min. 75 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FBA-SN65 / 7202553 , 0.15MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung ETA PYROPLUG® Peg , 0.11MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine Bauartgenehmigung PYROPLUG® Peg (FBA-SN) , 0.11MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 1.10MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung PYROPLUG® Peg Schaumstopfen , 0.12MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Brandabschottungen PYROPLUG® , 0.06MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf