Klebeband
Art.Nr. 7202521 | EAN 4012195847915


Art.Nr. / Typ
7202521 / SHT
Breite
50 mm
Länge
25000 mm
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Beschreibung
Faserverstärktes, transparentes Klebeband als Schalungshilfe bei der Anwendung von PYROSIT® NG Brandschutzschaum und zur universellen Fixierung. Eine Rolle enthält 25 m.
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | 25000x50mm |
---|---|
Doppelseitig | nein |
Farbe | transparent |
Geeignet für Hochspannung | nein |
Isolierend | nein |
Reflektierend | nein |
Selbstverlöschend | nein |
Selbstverschweißend/Amalgamierend | nein |
Stärke | 0,2 mm |
Transparent | ja |
UV-beständig | nein |
Vulkanisierend | nein |
Werkstoff | Polyethylen |
Abmessungen
Breite | 50 mm |
---|---|
Länge | 25000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (1)
Ausführungen
Typ
Breite
Länge
Art.Nr.
SHT
50 mm
25000 mm
7202521
SHT
Art.Nr.
7202521
Breite
50 mm
Länge
25000 mm