Startseite
/
Produkte/
Abschottungen und Kabelbandagen/
Abschottungen - Erhalt der Brandabschnitte/
Schaumstoffserie PYROPLUG®/
…
/
Vakuumblock PYROPLUG® Block
Vakuumblock PYROPLUG® Block
Art.Nr. 7202515 | EAN 4012196434466



Art.Nr. / Typ
7202515 / FBA-BV200-14
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Vakuum verpackte Ausführung des Schaumblocks FBA-B200-14 für den einfachen Verschluss der Restspalte im Kombischott PYROPLUG® Block. Nach Abschluss der Montage wird die Folie eingeschnitten und der Block dehnt sich wieder bis zu seiner Ursprungsgröße aus. Die Folie kann in der Abschottung verbleiben. Anwendung im Innenbereich.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung Brandschutz | Schaumblöcke |
---|---|
Dimension | 200x144x25mm |
Farbe | braun |
Form | eckig |
Werkstoff | Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff |
Zubehör erforderlich | ja |
Abmessungen
Breite | 144 mm |
---|---|
Höhe | 25 mm |
Länge | 200 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
FBA-BV200-14
7202515
FBA-BV200-14
Art.Nr.
7202515