Kabelwickel
Art.Nr. 7202510 | EAN 4012195428275


Art.Nr. / Typ
7202510 / FBA-WI
Breite
150 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Selbstklebender, intumeszierender Kabelwickel, 5 mm dick, zum Einsatz bei großen Kabeldurchmessern und zur Anwendung auf durchgeführten Kabeltrag-Systemen; einsetzbar in den PYROPLUG® Systemen und PYROSIT® NG. Anwendung im Innenbereich.
Technische Daten
Technische Daten
Farbe | braun |
---|---|
Lieferform | Rolle |
Werkstoff | Intumeszierender Baustoff |
Abmessungen
Breite | 150 mm |
---|---|
Höhe | 5 mm |
Länge | 5 m |
Länge | 5000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (1)
Ausführungen
Typ
Breite
Länge
Art.Nr.
FBA-WI
150 mm
5000 mm
7202510
FBA-WI
Art.Nr.
7202510
Breite
150 mm
Länge
5000 mm