Startseite

Schaumblock PYROPLUG® Block

Art.Nr. 7202505 | EAN 4012196434459

Beschreibung

Weicher, dauerelastischer Schaumblock für Kabel- und Kombiabschottungen. Längs- und Quereinbau zur Erreichung unterschiedlicher Feuerwiderstandsklassen möglich. Kombinierbar mit dem 2-Komponenten Brandschutzschaum PYROSIT® NG. Einsetzbar in massiven Decken und Wänden sowie in leichten Trennwänden und zugelassen für viele Installationen. Anwendung im Innenbereich. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt gemäß ETA-15/0803 für Anwendungen mit Feuerwiderstandsdauern bis zu 120 Minuten.
Details zu Anwendungen sind den Zulassungsdokumenten zu entnehmen.
Oberfläche der Abschottung mit Schaumstoffen vor Wasser schützen, um ein sicheres Aufschäumen im Brandfall zu garantieren. Beschichtung mit handelsüblichem Silikon ist zulässig.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Ausführung BrandschutzSchaumblöcke
Dimension200x144x60mm
Farbebraun
Formeckig
WerkstoffDauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff
Zubehör erforderlichja

Abmessungen

Breite144 mm
Höhe60 mm
Länge200 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (5)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
FBA-BV200-14

kl. VKE: 1 Stück

Typ
FBS-S

kl. VKE: 1 Stück

Typ
FBA-SP

kl. VKE: 1 Stück

Ausführungen

FBA-B200-14
Art.Nr.
7202505