Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Pendelabhängung
Art.Nr. 7202446 | EAN 4012196839551
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAbhänge- und Befestigungsmaterial aus Stahl zur Erstellung der ersten Unterstützung von durchgeführten Installationen bei Brandabschottungen. Montage des Pendels mit Gewindestangen unter der Decke. Max. zwei Lagen können mit Verbindungsmuffen aus zwei Sets montiert werden. Die Stützkonstruktionen müssen beidseitig der Wand im vorgeschriebenen Abstand des Abschottungssystems angeordnet werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs sonstige Dimension 500mm Farbe zink Maß L 1000 mm Oberfläche verzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKP 05 VZ / 7202446 , 0.16MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 0.98MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.13MB , pdf