Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Ausleger
Art.Nr. 7202436 | EAN 4012196839520
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAbhänge- und Befestigungsmaterial aus Stahl zur Erstellung der ersten Unterstützung von durchgeführten Installationen bei Brandabschottungen. Montage der Ausleger an der Wand, Unterstützung der Installation durch Montageschiene.
Der maximale Abstand der Montageschiene zur Wand von 200 mm erfüllt die Anforderungen der meisten Abschottungssysteme.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs sonstige Dimension 500mm Farbe zink Maß A 50 mm Maß B 217 mm Maß H 70 mm Oberfläche verzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKA 05 VZ / 7202436 , 0.17MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 0.98MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Stützkonstruktion Ausleger , 0.82MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.13MB , pdf