PYROPLUG® Screed Spachtelmasse

Art.Nr. 7202322 | EAN 4012195428190

7202322 / FBA-SP
310 ml
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Brandschutzspachtel in Kartusche
Einsetzbar als Kleinschott und als Fugenverschlussmasse in allen Schottungen der PYROPLUG®-Serie.
In trockenen, frostfreien Räumen kann der Brandschutzspachtel bei Temperaturen von +5 °C bis +30 °C bis zu 12 Monate gelagert werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Baustoffklasse DIN 4102-B2
  • Baustoffklasse DIN 4102-B1
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 310ml
Farbe braun
Inhalt 310 ml
Lieferform Kartusche
Werkstoff Intumeszierender Baustoff
Alle Typen

Alle Typen

Typ Inhalt Art.Nr. Menge kl. VKE
FBA-SP 310 ml 7202322
1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
Minirohrschale leer Minirohrschale leer FBA-DR100 7202613
1 Stück
Minirohrschale leer Minirohrschale leer FBA-DR150 7202617
1 Stück
Kennzeichnungsschild DE Kennzeichnungsschild DE KS-S DE 7205425
1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung FBA-SP / 7202322 , 0.21MB , pdf
Download

Download
Download
Download

FBA-SP / 7202322
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C