Brandschutzbandage
Art.Nr. 7202316 | EAN 4012196447169
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Die Brandschutzbandage wird als Kabelabschottung für Einzelkabel, Kabel- und Elektroinstallationsrohrbündel (EIR) verwendet. Die Abschottung besteht aus einer flexiblen Bandage, welche mittels Draht fixiert wird. Bei der Umhüllung der Kabel ist darauf zu achten, wie oft das jeweilige Medium umwickelt werden muss, Details sind der Zulassung zu entnehmen. Die Bandage kann im Nullabstand zu Rohrabschottungen der Firma Rockwool eingesetzt werden. Wickeldraht ist inklusive.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 1000x380x1mm Lieferform Rolle Werkstoff Intumeszierender Baustoff Abmessungen
Breite 380 mm Länge 1000 mm Länge 1 m Maß L 1000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CL-KS / 7202316 , 0.16MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine Bauartgenehmigung System Conlit® Bandage , 1.31MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Conlit® Bandage , 0.15MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 0.98MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf