Ablationsbeschichtung PYROCOAT® in Kartusche
Art.Nr. 7202310 | EAN 4012195850182
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kombinierte, endotherme und witterungsbeständige Beschichtung für den Innen- und Außenbereich, zum Verfüllen von Restfugen. Universeller Schutzanstrich für Kabel- und Kabeltragekonstruktionen. Anwendung als Spachtel direkt, als Farbe durch Aufrühren.
Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar.
In trockenen, frostfeien Räumen kann die Beschichtung bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 300ml Inhalt 0,3 kg Inhalt 310 ml Lieferform Kartusche Werkstoff Intumeszierender Baustoff - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASX-K / 7202310 , 0.10MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung PYROPLATE Fibre , 0.15MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine Bauartgenehmigung PYROPLATE® Fibre , 6.47MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 1.10MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kleinschott PYROPLATE® Fibre CM , 4.51MB , pdfSicherheitsdatenblatt Ablationsbeschichtung ASX , 0.06MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf