Streckenisolierung für Metallrohre
Art.Nr. 7202308 | EAN 4012196423125
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mineralwollematten mit Aluminiumkaschierung für Streckenisolierungen für Kupfer- und Stahlrohren. Befestigung der Streckenisolierung mit Wickeldraht und sichern der Stoßfugen mit Aluminiumklebeband.
Einsetzbar in den Systemen:
Mörtelschott PYROMIX®
Brandschutzschaum PYROSIT® NG
Weichschott PYROPLATE® Fibre
Steine PYROPLUG® Block
Baustoffklasse EN 13501 - A1 nicht brennbar; Schmelzpunkt ≥ 1000 °C
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 6100x500x30 Farbe grün Lieferform Rolle Stärke 30 mm Werkstoff Mineralfasern Abmessungen
Breite 500 mm Länge 6,1 m Länge 6100 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MIW-MA / 7202308 , 0.18MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 1.10MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf