Aluminiumklebeband für Streckenisolierung
Art.Nr. 7202305 | EAN 4012196447138
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Aluminiumklebeband zum Verkleben der aluminiumkaschierten Streckenisolierung. Das Aluminiumklebeband ist selbstklebend und nach DIN 4102-1 als nicht brennbar klassifiziert.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 100000x100mm Doppelseitig nein Farbe alu Geeignet für Hochspannung nein Halogenfrei nein Isolierend nein Reflektierend nein Selbstverlöschend nein Selbstverschweißend/Amalgamierend nein Stärke 0,07 mm Temperaturbeständigkeit max. 660 °C Temperaturbeständigkeit min. 660 °C Transparent nein UV-beständig nein Vulkanisierend nein Abmessungen
Breite 100 mm Länge 100000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MIW-AT / 7202305 , 0.22MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 1.10MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf