Dämmschichtbildner im Eimer
Art.Nr. 7202302 | EAN 4012195850144
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Brandschutzspachtel auf Dispersionsbasis für den Innenbereich, zum Verfüllen von Restfugen und zum Öffnungsverschluss. Zugelassener Baustoff für den Verschluss von Kernbohrungen bei Einzelkabeldurchführungen.
Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar.
In trockenen, frostfeien Räumen kann die Spachtelmasse bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 5kg Inhalt 5 kg Lieferform Eimer Werkstoff Intumeszierender Baustoff - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DSX-E / 7202302 , 0.10MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Dämmschichtbildner DSX , 1.70MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 1.10MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff DSX , 0.19MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf