Dämmschichtbildner in Kartusche
Art.Nr. 7202300 | EAN 4012195850137
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBrandschutzspachtel auf Dispersionsbasis für den Innenbereich, zum Verfüllen von Restfugen und zum Öffnungsverschluss. Zugelassener Baustoff für den Verschluss von Kernbohrungen bei Einzelkabeldurchführungen und dem Ringspalt bei Kabelausführungen aus dem Brandschutzkanal PYROLINE® Con PLC. Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar. In trockenen, frostfeien Räumen kann die Spachtelmasse bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 300ml Inhalt 300 ml Lieferform Kartusche Werkstoff Intumeszierender Baustoff - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DSX-K / 7202300 , 0.09MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung DSX-K / 7202300 , 0.39MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Dämmschichtbildner DSX , 1.70MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 0.98MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff DSX , 0.18MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.13MB , pdf