Mineralfaserplatte, vorbeschichtet
Art.Nr. 7202295 | EAN 4012195850120
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Ablationsbeschichtung PYROCOAT® ASX vorbeschichtete Mineralfaserplatte als Basis für das Weichschottsystem PYROPLATE® Fibre. 50-mm-Platte für Abschottung gemäß deutscher Zulassung. Anwendung im Innenbereich.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Brandschutz Plattenschott Dimension 1000x600x50 Form eckig Werkstoff Mineralfasern Zubehör erforderlich ja Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 50 mm Länge 1000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PSX-P / 7202295 , 0.16MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine Bauartgenehmigung PYROPLATE® Fibre , 6.47MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung PYROPLATE Fibre , 0.15MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 1.10MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung PYROPLATE® Fibre , 0.10MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Wärmedämmplatte für PSX-P , 2.00MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf