Startseite

Kalziumsilikatplatte

Art.Nr. 7202283 | EAN 4012195847854

Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß B
Länge
Maß D min.

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Kalziumsilikatplatte, als Auflageunterstützung, zum Bau von Rahmen im Durchbruch und zum Aufdoppeln bei geringen Wandstärken.
Baustoffklasse EN 13501 - A1 nicht brennbar.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Abmessung500x150x20
Art des ZubehörsKalziumsilikatplatte
Dimension500x150x20mm
Farbegrauweiß
WerkstoffKalziumsilikat

Abmessungen

Breite150 mm
Höhe20 mm
Länge500 mm
Maß B150 mm
Maß D min.20 mm
Maß L500 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Maß L
Maß B
Länge
Maß D min.
KSI-P1
Art.Nr.
7202283
Maß L
500 mm
Maß B
150 mm
Länge
500 mm
Maß D min.
20 mm
KSI-P2
Art.Nr.
7202904
Länge
500 mm
Maß D min.
30 mm
Maß L
500 mm
Maß B
250 mm
KSI-P3
Art.Nr.
7202912
Maß B
250 mm
Länge
1000 mm
Maß L
1000 mm
Maß D min.
30 mm