Rohrmanschette mit 8 Befestigungslaschen
Art.Nr. 7202214 | EAN 4012196053674
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu. Anwendung im Innenbereich. Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension Ø200mm Farbe grau für Rohrdurchmesser max. 202 mm für Rohrdurchmesser min. 200 mm Werkstoff Intumeszierender Baustoff Zubehör erforderlich ja Abmessungen
Breite 284 mm Höhe 40 mm Länge 284 mm Maß d 204 mm Maß D min. 284 mm Maß h 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TCX-200 / 7202214 , 0.23MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung PYROCOMB® , 0.13MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung PYROCOMB® , 0.13MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Abschottungen in Decken und Wänden in Holzbauweise , 4.57MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 0.98MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung PYROCOMB® , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Rohrmanschette PYROCOMB® , 0.06MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf