Rohrmanschette mit 8 Befestigungslaschen
Art.Nr. 7202212 | EAN 4012196086917
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu. Anwendung im Innenbereich. Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension Ø180mm Farbe grau für Rohrdurchmesser max. 182 mm für Rohrdurchmesser min. 180 mm Werkstoff Intumeszierender Baustoff Zubehör erforderlich ja Abmessungen
Breite 264 mm Höhe 40 mm Länge 264 mm Maß d 184 mm Maß D min. 264 mm Maß h 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TCX-180 / 7202212 , 0.23MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung PYROCOMB® , 0.13MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung PYROCOMB® , 0.13MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Abschottungen in Decken und Wänden in Holzbauweise , 4.57MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 1.10MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung PYROCOMB® , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Rohrmanschette PYROCOMB® , 0.06MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf