Rohrmanschette mit 6 Befestigungslaschen
Art.Nr. 7202210 | EAN 4012195856719
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu. Anwendung im Innenbereich. Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension Ø160mm Farbe grau für Rohrdurchmesser max. 162 mm für Rohrdurchmesser min. 160 mm Werkstoff Intumeszierender Baustoff Zubehör erforderlich ja Abmessungen
Breite 220 mm Höhe 40 mm Länge 220 mm Maß d 164 mm Maß D min. 220 mm Maß h 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TCX-160 / 7202210 , 0.20MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung PYROCOMB® , 0.13MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung PYROCOMB® , 0.13MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Abschottungen in Decken und Wänden in Holzbauweise , 4.57MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 1.10MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung PYROCOMB® , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Rohrmanschette PYROCOMB® , 0.06MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf