Rohrmanschette mit 4 Befestigungslaschen
Art.Nr. 7202208 | EAN 4012195856672
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu. Anwendung im Innenbereich. Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M6 bis Größe 75, danach M8.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension Ø125mm Farbe grau für Rohrdurchmesser max. 127 mm für Rohrdurchmesser min. 125 mm Werkstoff Intumeszierender Baustoff Zubehör erforderlich ja Abmessungen
Breite 172 mm Höhe 40 mm Länge 172 mm Maß d 129 mm Maß D min. 172 mm Maß h 40 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TCX-125 / 7202208 , 0.27MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung PYROCOMB® , 0.13MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung PYROCOMB® , 0.13MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung PYROCOMB® Tubes , 0.16MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung PYROCOMB® Tubes , 0.16MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine Bauartgenehmigung PYROCOMB® Tubes , 0.68MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Abschottungen in Decken und Wänden in Holzbauweise , 4.57MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 1.10MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung PYROCOMB® Tubes , 0.08MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung PYROCOMB® , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Rohrmanschette PYROCOMB® , 0.06MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf