Rohrmanschette mit 4 Befestigungslaschen
Art.Nr. 7202206 | EAN 4012195856627
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu. Anwendung im Innenbereich. Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M6 bis Größe 75, danach M8.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension Ø90mm Farbe grau für Rohrdurchmesser max. 92 mm für Rohrdurchmesser min. 90 mm Werkstoff Intumeszierender Baustoff Zubehör erforderlich ja Abmessungen
Breite 132 mm Höhe 26,6 mm Länge 132 mm Maß d 94 mm Maß D min. 132 mm Maß h 26,6 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TCX-090 / 7202206 , 0.25MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung PYROCOMB® , 0.13MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung PYROCOMB® Tubes , 0.16MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung PYROCOMB® Tubes , 0.16MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine Bauartgenehmigung PYROCOMB® Tubes , 0.68MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung PYROCOMB® , 0.13MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Abschottungen in Decken und Wänden in Holzbauweise , 4.57MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 1.10MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung PYROCOMB® , 0.07MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung PYROCOMB® Tubes , 0.08MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Rohrmanschette PYROCOMB® , 0.06MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf