Rohrmanschette mit 4 Befestigungslaschen

Typ TCX-075
|
Art.Nr. 7202205
|
EAN 4012195856610
Art.Nr. / Typ
für Rohrdurchmesser min.
für Rohrdurchmesser max.
Maß d
Maß D min.
Maß h

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu. Anwendung im Innenbereich. Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M6 bis Größe 75, danach M8.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Länge106 mm
Breite106 mm
Höhe26 mm
Maß d79 mm
Maß D min.106 mm
Maß h26 mm

Technische Daten

für Rohrdurchmesser min.75 mm
für Rohrdurchmesser max.77 mm
Zubehör erforderlichja
DimensionØ75mm
WerkstoffIntumeszierender Baustoff
Farbegrau

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Zertifikate (5)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
DSX-K

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
KS-S DE

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

für Rohrdurchmesser min.
für Rohrdurchmesser max.
Maß d
Maß D min.
Maß h
TCX-063
Art.Nr.
7202204
für Rohrdurchmesser min.
63
für Rohrdurchmesser max.
65
Maß d
67
Maß D min.
94
Maß h
26
TCX-075
Art.Nr.
7202205
für Rohrdurchmesser min.
75
für Rohrdurchmesser max.
77
Maß d
79
Maß D min.
106
Maß h
26
TCX-090
Art.Nr.
7202206
für Rohrdurchmesser min.
90
für Rohrdurchmesser max.
92
Maß d
94
Maß D min.
132
Maß h
26,6
TCX-110
Art.Nr.
7202207
für Rohrdurchmesser min.
110
für Rohrdurchmesser max.
112
Maß d
114
Maß D min.
155
Maß h
26,6
TCX-125
Art.Nr.
7202208
für Rohrdurchmesser min.
125
für Rohrdurchmesser max.
127
Maß d
129
Maß D min.
172
Maß h
40