Rohrmanschette mit 4 Befestigungslaschen
Typ TCX-063
|Art.Nr. 7202204
|EAN 4012195856603



Art.Nr. / Typ
für Rohrdurchmesser min.
für Rohrdurchmesser max.
Maß d
Maß D min.
Maß h
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu. Anwendung im Innenbereich. Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M6 bis Größe 75, danach M8.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu. Anwendung im Innenbereich. Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M6 bis Größe 75, danach M8.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 94 mm |
|---|---|
| Breite | 94 mm |
| Höhe | 26 mm |
| Maß d | 67 mm |
| Maß D min. | 94 mm |
| Maß h | 26 mm |
Technische Daten
| für Rohrdurchmesser min. | 63 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser max. | 65 mm |
| Zubehör erforderlich | ja |
| Dimension | Ø63mm |
| Werkstoff | Intumeszierender Baustoff |
| Farbe | grau |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Zertifikate (5)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
für Rohrdurchmesser min.
für Rohrdurchmesser max.
Maß d
Maß D min.
Maß h
Art.Nr.
TCX-063
63
65
67
94
26
7202204
TCX-075
75
77
79
106
26
7202205
TCX-090
90
92
94
132
26,6
7202206
TCX-110
110
112
114
155
26,6
7202207
TCX-125
125
127
129
172
40
7202208
für Rohrdurchmesser min.
für Rohrdurchmesser max.
Maß d
Maß D min.
Maß h
TCX-063
Art.Nr.
7202204
für Rohrdurchmesser min.
63
für Rohrdurchmesser max.
65
Maß d
67
Maß D min.
94
Maß h
26
TCX-075
Art.Nr.
7202205
für Rohrdurchmesser min.
75
für Rohrdurchmesser max.
77
Maß d
79
Maß D min.
106
Maß h
26
TCX-090
Art.Nr.
7202206
für Rohrdurchmesser min.
90
für Rohrdurchmesser max.
92
Maß d
94
Maß D min.
132
Maß h
26,6
TCX-110
Art.Nr.
7202207
für Rohrdurchmesser min.
110
für Rohrdurchmesser max.
112
Maß d
114
Maß D min.
155
Maß h
26,6
TCX-125
Art.Nr.
7202208
für Rohrdurchmesser min.
125
für Rohrdurchmesser max.
127
Maß d
129
Maß D min.
172
Maß h
40