Rohrmanschette mit 2 Befestigungslaschen
Art.Nr. 7202201 | EAN 4012195856566
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu. Anwendung im Innenbereich. Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M6.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension Ø40mm Farbe grau für Rohrdurchmesser max. 42 mm für Rohrdurchmesser min. 40 mm Werkstoff Intumeszierender Baustoff Zubehör erforderlich ja Abmessungen
Breite 58 mm Höhe 26 mm Länge 58 mm Maß d 44 mm Maß D min. 58 mm Maß h 26 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TCX-040 / 7202201 , 0.26MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung PYROCOMB® , 0.13MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung PYROCOMB® , 0.13MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung PYROCOMB® Tubes , 0.16MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung PYROCOMB® Tubes , 0.16MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine Bauartgenehmigung PYROCOMB® Tubes , 0.68MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Abschottungen in Decken und Wänden in Holzbauweise , 4.57MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 1.10MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung PYROCOMB® Tubes , 0.08MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung PYROCOMB® , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Rohrmanschette PYROCOMB® , 0.06MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf