Rohrmanschette mit 2 Befestigungslaschen

Typ TCX-032
|
Art.Nr. 7202200
|
EAN 4012195856559
Art.Nr. / Typ
für Rohrdurchmesser min.
für Rohrdurchmesser max.
Maß d
Maß D min.
Maß h

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu. Anwendung im Innenbereich. Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M6.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Länge50 mm
Breite50 mm
Höhe26 mm
Maß d36 mm
Maß D min.50 mm
Maß h26 mm

Technische Daten

für Rohrdurchmesser min.32 mm
für Rohrdurchmesser max.34 mm
Zubehör erforderlichja
DimensionØ32mm
WerkstoffIntumeszierender Baustoff
Farbegrau

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Zertifikate (5)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
DSX-K

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
KS-S DE

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

für Rohrdurchmesser min.
für Rohrdurchmesser max.
Maß d
Maß D min.
TCX-032
Art.Nr.
7202200
für Rohrdurchmesser min.
32
für Rohrdurchmesser max.
34
Maß d
36
Maß D min.
50
Maß h
26
TCX-040
Art.Nr.
7202201
für Rohrdurchmesser min.
40
für Rohrdurchmesser max.
42
Maß d
44
Maß D min.
58
Maß h
26
TCX-050
Art.Nr.
7202203
für Rohrdurchmesser min.
50
für Rohrdurchmesser max.
52
Maß d
54
Maß D min.
68
Maß h
26