Abgangsblech A2

Art.Nr. 7164068 | EAN 4012196262038

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Abgangsblech zur Montage auf der Sprosse bei vertikal abzweigenden Kabeln oder Leitungen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 45 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Breite 600 mm
Dimension B600mm
Höhe 45 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LAB 20 A2 200 mm 7164017
1 Stück 112,95 € Preis / 1 Stück
LAB 30 A2 300 mm 7164025
1 Stück 128,45 € Preis / 1 Stück
LAB 40 A2 400 mm 7164033
1 Stück 144,05 € Preis / 1 Stück
LAB 50 A2 500 mm 7164041
1 Stück 159,10 € Preis / 1 Stück
LAB 60 A2 600 mm 7164068
1 Stück 174,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung LAB 60 A2 / 7164068 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

LAB 60 A2 / 7164068
Download