Abgangsblech A2
Art.Nr. 7164033 | EAN 4012196261918
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abgangsblech zur Montage auf der Sprosse bei vertikal abzweigenden Kabeln oder Leitungen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 1 mm Dimension B400mm Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 400 mm Höhe 45 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LAB 40 A2 / 7164033 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LAB 40 A2 / 7164033 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LAB 40 A2 / 7164033 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdfMontageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf