Abgangsblech A2
Art.Nr. 7164017 | EAN 4012196261796
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abgangsblech zur Montage auf der Sprosse bei vertikal abzweigenden Kabeln oder Leitungen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 1 mm Breite 200 mm Dimension B200mm Farbe edelstahl Höhe 45 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LAB 20 A2 / 7164017 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LAB 20 A2 / 7164017 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LAB 20 A2 / 7164017 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdfMontageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf