Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7027888 / Deckel Kreuzung 500 A4
Deckel für Kreuzung Magic A4
Art.Nr. 7139048 | EAN 4012195931522
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Kreuzung mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Breite 400 mm Dimension B=400mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Maß B 400 mm Materialstärke 1,25 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFKM 400 A4 / 7139048 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFKM 400 A4 / 7139048 , 0.16MB , pdf