Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7027840 / Deckel Kreuzung DD
Deckel für Kreuzung Magic DD
Art.Nr. 7138970 | EAN 4012195931324
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Kreuzung mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Breite 4 in Breite 100 mm Dimension B=100mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Maß B 100 mm Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFKM 100 DD / 7138970 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFKM 100 DD / 7138970 , 0.16MB , pdf